2B150.0812 - 偏心スリーブ
プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)、インチサイズ

この偏心スリーブはプレッシャー・ピンEH 2B150.と共に用いて、比較的寸法公差の大きいワークの位置決めやクランプに使います。向きを決めたうえでネジによって固定します。

この製品は 2B150.0812 - 偏心スリーブ プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)、インチサイズ / (d1 H8: 1/2 インチ) 製品グループの1モデルです 偏心スリーブ プレッシャー・ピン(圧入タイプ用)、インチサイズ (EH 2B150.)

d1 H8 [インチ]
d2 h9 [インチ]
l [インチ]
x [インチ]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 H8 [インチ]:
1/2 インチ
d2 h9 [インチ]:
3/4 インチ
l [インチ]:
0,547 インチ
x [インチ]:
0,079 インチ
製品番号:
2B150.0812
資料
偏心スリーブ
  • d1 H8: 1/2 インチ
  • d2 h9: 3/4 インチ
  • l: 0,547 インチ
  • x: 0,079 インチ
  • 取付穴 D H8: 3/4 インチ
  • 重量: 0,499 oz
偏心スリーブ

材質

本体

  • スティール、黒染

組立

取付けと位置決めは、ネジ付きピンを使ってクランプします

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 2B150.0812
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラル・スプリングプランジャー- インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ラテラルスプリングプランジャー