22355.6011 - 保持ケーブル
ネジロックピン用

これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。

この製品は 22355.6011 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 150 mm) 製品グループの1モデルです 保持ケーブル ネジロックピン用 (EH 22355.)

材質
仕様
コーティング
l [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ホールドクリップとラグ板付
図:
2
コーティング:
熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆
l [mm]:
150 mm
製品番号:
22355.6011
資料
保持ケーブル
  • ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 – 図 2, 熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆
  • l: 150 mm
  • 重量: 9,9 g
保持ケーブル

材質

保持クリップ

  • 熱可塑性樹脂 PA 6, 黒色, RAL 9005に類似

リング

  • ステンレス鋼

保持ケーブル

  • ステンレス鋼

保持ケーブルの被覆

  • 熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22355.6011