22120.1164 - インデックス・ボルト
六角カラー付、ステンレス鋼 A4

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います

ステンレス鋼A4採用モデルは、耐腐食性に優れています 

この製品は 22120.1164 - インデックス・ボルト 六角カラー付、ステンレス鋼 A4 / 可塑性プラスチック製ノブ付 (d1 -0,02 -0,05: 4 mm, d2: M8 x 1 mm, l2 min.: 6 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト 六角カラー付、ロック機構、ステンレス鋼A4 (EH 22120.)

仕様
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
可塑性プラスチック製ノブ付
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 16 N
製品番号:
22120.1164
資料
インデックス・ボルト
  • 可塑性プラスチック製ノブ付 – 図 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,5 N
  • バネ力1) F2: 約 16 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 11 g
インデックス・ボルト
製品
製品番号
CAD
在庫
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
製品番号:
22120.1516
CAD
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼1.4401
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
  • 重量: 7,6 g

材質

本体

  • ステンレス鋼1.4401

ロック・ピン

  • ステンレス鋼 1.4401 ニッケルメッキ

ノブ

  • 熱可塑性樹脂PA 6、ブラックグレイ、マット

カウンター・ナット

  • ステンレス鋼1.4401

備考

分解不可能

ロック・ナットは別売りです。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22120.1164