スラストポイント付グラブ・スクリューDIN6332(EH22540.)と組み合わせてお使いください。
この製品は 22560.0440 - スラストパッド DIN6311及び薄型 / 薄形、座面の大きいタイプ リテーナーリング付 (d1: 40 mm) 製品グループの1モデルです スラストパッド DIN6311及び薄型 (EH 22560.)
このスラスト・パッドは穴の内側にスプリング・リテーナーがはめ込まれています。 グラブ・スクリューをリングの開口部に対して出来るだけ傾け、押し入れます。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers