バネ付留め金 DIN6310

EH 22200.

バネ付リテーニングキャッチは、DIN 6310に準拠、例えばロック用エレメントとして使われます

検索結果は 3 ヒットしました

l1 [mm]
h1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
l1 [mm]:
45 mm
h1 [mm]:
9,5 mm
製品番号:
22200.0045
CAD
資料
バネ式キャッチ
  • l1: 45 mm
  • b1 -0,2: 8 mm
  • d1 E9: 4 mm
  • d2: 5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 4 mm
  • l2 ±0,1: 15 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 2 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 11 mm
  • l7: 30 mm
  • m1: 2,5 mm
  • t: 1,5 mm
  • r: 1,6 mm
  • L0: 約 17,8 mm
  • バネ定数 R: 約 3 N/mm
  • 重量: 15 g
show article view
バネ式キャッチ
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
12 mm
製品番号:
22200.0060
CAD
資料
バネ式キャッチ
  • l1: 60 mm
  • b1 -0,2: 10 mm
  • d1 E9: 5 mm
  • d2: 6,3 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 5 mm
  • l2 ±0,1: 20 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 15 mm
  • l7: 40 mm
  • m1: 3 mm
  • t: 3 mm
  • r: 2,5 mm
  • L0: 約 21,2 mm
  • バネ定数 R: 約 4 N/mm
  • 重量: 35 g
show article view
バネ式キャッチ
l1 [mm]:
80 mm
h1 [mm]:
15 mm
製品番号:
22200.0080
CAD
資料
バネ式キャッチ
  • l1: 80 mm
  • b1 -0,2: 14 mm
  • d1 E9: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 14 mm
  • h4: 7 mm
  • l2 ±0,1: 30 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 14 mm
  • l6: 23 mm
  • l7: 60 mm
  • m1: 5 mm
  • t: 5 mm
  • r: 4 mm
  • L0: 約 25,1 mm
  • バネ定数 R: 約 4,8 N/mm
  • 重量: 80 g
show article view
バネ式キャッチ

材質

  • 熱処理鋼、黒染、 _ _ _ 部は焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22200. バネ付留め金 – DIN6310
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.