4213.C13 - ボールロックピン
単動式、NAS / MS17987準拠

フライト・ピン(ボール・ロック・ピン)はMS17987 / NAS1333-1343に準拠しており、素早く留める・調整・交換・安全確保などの目的に役立ちます。頻繁な取付・取り外し作業を簡単かつ素早く行うことができます。

フライト・ピン(クイックレリース・ピン)は航空規格MS / NAS に基づいて製作され、NAS 1332に基づいて品質検査されています。

表面処理:

  • いずれの部品も材質はステンレス鋼で、アメリカ合衆国のAMS2700規格に準じて不動態化処理を行っています

熱処理:

  • スリーブ:ロックウェル硬さ最低(AMS2759規格、条件H900による)
  • ピン:ロックウェル硬さ最低40(AMS2759規格、条件H900による)
  • ボール:ロックウェル硬さ最低58-62(AMS2759規格)

この製品は 4213.C13 - ボールロックピン 単動式、NAS / MS17987準拠 / (公称径 A: 5/16 インチ, クランプ長さ L +0,02 0: 1,3 インチ) 製品グループの1モデルです ボールロックピン 単動式、NAS / MS17987準拠 (EH 4213.)

公称径 A [インチ]
クランプ長さ L - +0,02 0 [インチ]
二面せん断強度 - min. [lbf]
標準記述
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
公称径 A [インチ]:
5/16 インチ
クランプ長さ L +0,02 0 [インチ]:
1,3 インチ
二面せん断強度 min. [lbf]:
14.400 lbf
標準記述:
MS17987C513 / NAS1335C6C13D
製品番号:
4213.C13
資料
ボールロックピン
  • 公称径 A: 5/16 インチ
  • A min.: 0,3095 インチ
  • A max.: 0,311 インチ
  • クランプ長さ L +0,02 0: 1,3 インチ
  • B ±0,005: 0,375 インチ
  • C 0 -0,04: 0,33 インチ
  • D max.: 0,31 インチ
  • E max.: 0,59 インチ
  • F min.: 1,06 インチ
  • G max.: 1,65 インチ
  • H min.: 0,83 インチ
  • J min.: 0,08 インチ
  • 取付穴 max.: 0,3165 インチ
  • 二面せん断強度 min.: 14.400 lbf
  • 使用環境温度範囲 min.: -65 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 200 °F
  • 重量: 34,6 g
  • 標準記述: MS17987C513 / NAS1335C6C13D
ボールロックピン

材質

本体

  • 析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)

ドイツ語:ピン

  • 析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)

バネ

  • ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM-A-313)

ハンドル

  • ステンレス鋼、不動態化処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)

キーリング

  • ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM A-313/A313M)

操作ボタン

  • ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 303 (仕様 ASTM A484/484M)

ボール

  • 析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 440C (仕様 AMS5630)

備考

他の寸法に関しては、お問い合わせください

他の径/ 長さの組み合わせは標準品外ですので、お問合せ下さい。

特別仕様については、お問い合わせください。

  • この製品はインチ寸法で作られています。

取り扱い

自動固定式のロックボールロックピンで、簡単にロックが機能します。操作ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 4213.C13
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins