22720.0294 - セッティング ・スクリュー
ヘッド無し、完全ボール付

プラスティック球付のセッティング・スクリューは、圧力で傷つきやすい部品への使用に適しています。

セッティングスクリューは、傾いた面の場合でもクランプ、締付け、サポートなどに使用できます。

この製品は 22720.0294 - セッティング ・スクリュー ヘッド無し、完全ボール付 / 樹脂製完全ボール (d1: M10, l1: 26,7 mm) 製品グループの1モデルです セッティング ・スクリュー ヘッド無し、完全ボール付 (EH 22720.)

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
樹脂製完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
2 kN
製品番号:
22720.0294
資料
セッティング ・スクリュー
  • 樹脂製完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 2 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 9,2 g
セッティング ・スクリュー

材質

ボール

  • POM、白

ねじ

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

ボールの反転防止機能無し

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22720.0294
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws