セッティング ・スクリュー ヘッド無し、完全ボール付、トルクス(六角星型)

EH 22720.

セッティングスクリューは、傾いた面の場合でもクランプ、締付け、サポートなどに使用できます。

トルクス(六角星型)は、より強い締結を可能とします。 締結トルクは、エッジ部に負荷されず内部の六角面で伝達されます。従って、工具の磨耗を防ぎ、寿命を延ばすことに貢献します。

検索結果は 12 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22720.1042
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • トルクねじソケット: 8
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22720.1044
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • トルクねじソケット: 8
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
22720.1052
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • トルクねじソケット: 10
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 4,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
22720.1054
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • トルクねじソケット: 10
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 4,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,2 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.1062
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • トルクねじソケット: 15
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,4 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.1064
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, 熱処理鋼
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • トルクねじソケット: 15
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22720.2042
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • トルクねじソケット: 8
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22720.2044
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • トルクねじソケット: 8
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
22720.2052
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • トルクねじソケット: 10
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 4,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
4,5 kN
製品番号:
22720.2054
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • トルクねじソケット: 10
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 4,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,2 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.2062
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • トルクねじソケット: 15
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,4 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
完全ボール
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.2064
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 完全ボール, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • トルクねじソケット: 15
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
セッティング ・スクリュー

材質

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ
  • ステンレス鋼、焼入れ

ねじ

  • 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

ボールの反転防止機能無し

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22720. セッティング ・スクリュー – ヘッド無し、完全ボール付、トルクス(六角星型)
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい