22720.1562 - セッティング ・スクリュー
ヘッド無し、面取りボール付、トルクス(六角星型)

セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。

トルクス(六角星型)は、より強い締結を可能とします。 締結トルクは、エッジ部に負荷されず内部の六角面で伝達されます。従って、工具の磨耗を防ぎ、寿命を延ばすことに貢献します。

この製品は 22720.1562 - セッティング ・スクリュー ヘッド無し、面取りボール付、トルクス(六角星型) / カット面付きボール、接触面は平滑面 (d1: M6, l2: 10 mm) 製品グループの1モデルです セッティング ・スクリュー ヘッド無し、面取りボール付、トルクス(六角星型) (EH 22720.)

仕様
材質
d1 [mm]
l2 [mm]
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.1562
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • トルクねじソケット: 15
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,4 g
セッティング ・スクリュー

材質

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ

ねじ

  • 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2

備考

ボールの反転防止機能無し

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22720.1562
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws