22720.0846 - セッティング ・スクリュー
ヘッド無し、面取りボール付

プラスティック球付のセッティング・スクリューは、圧力で傷つきやすい部品への使用に適しています。

セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。

接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

この製品は 22720.0846 - セッティング ・スクリュー ヘッド無し、面取りボール付 / 接触面は平滑面 (d1: M6, l2: 25 mm) 製品グループの1モデルです セッティング ・スクリュー ヘッド無し、面取りボール付 (EH 22720.)

仕様
材質
d1 [mm]
l2 [mm]
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22720.0846
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 3,8 g
セッティング ・スクリュー

材質

ボール

  • ステンレス鋼、焼入れ

ねじ

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

ボールの反転防止機能無し

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22720.0846
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws