セッティング ・スクリュー ヘッド無し ショートタイプ

EH 22720.

セッティング・スクリュー(ショート・タイプ)はDIN1835Eの平行シャンクとの組合せに最適です。

セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。

接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

検索結果は 6 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
l2 [mm]
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑、DIN1835Eの平行シャンク用
d1 [mm]:
M14
l2 [mm]:
16 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
30 kN
製品番号:
22720.0641
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑、DIN1835Eの平行シャンク用
  • d1: M14
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 30 kN
  • 重量: 12 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑、DIN1835Eの平行シャンク用
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
16 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
30 kN
製品番号:
22720.0660
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑、DIN1835Eの平行シャンク用
  • d1: M16
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 30 kN
  • 重量: 15 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑、DIN1835Eの平行シャンク用
d1 [mm]:
M18 x 2 mm
l2 [mm]:
20 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
60 kN
製品番号:
22720.0682
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑、DIN1835Eの平行シャンク用
  • d1: M18 x 2 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 60 kN
  • 重量: 25 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑、DIN1835Eの平行シャンク用
d1 [mm]:
M20 x 2 mm
l2 [mm]:
20 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
60 kN
製品番号:
22720.0692
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑、DIN1835Eの平行シャンク用
  • d1: M20 x 2 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 60 kN
  • 重量: 32 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑、DIN1835Eの平行シャンク用
d1 [mm]:
M20 x 2 mm
l2 [mm]:
25 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
60 kN
製品番号:
22720.0693
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑、DIN1835Eの平行シャンク用
  • d1: M20 x 2 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 60 kN
  • 重量: 42 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付きボール、接触面は平滑、DIN1835Eの平行シャンク用
d1 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 [mm]:
25 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22720.0730
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面は平滑、DIN1835Eの平行シャンク用
  • d1: M24 x 2 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • ボール直径: 15 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 90 kN
  • 重量: 59 g
show article view
セッティング ・スクリュー

材質

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ

ねじ

  • 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2

備考

ボールの反転防止機能無し

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22720. セッティング ・スクリュー – ヘッド無し ショートタイプ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.