セッティング ・スクリュー ヘッド付、平面ボール付

EH 22710.

セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。

接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

検索結果は 54 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l2 約 [mm]
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 約 [mm]:
約 20 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22710.0562
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M6
  • l2: 約 20 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 重量: 6,1 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 約 [mm]:
約 30 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22710.0564
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M6
  • l2: 約 30 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 重量: 7,8 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 約 [mm]:
約 40 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22710.0566
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M6
  • l2: 約 40 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 重量: 9,9 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 約 [mm]:
約 20 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22710.0582
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M8
  • l2: 約 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
  • 重量: 12 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 約 [mm]:
約 35 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22710.0584
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M8
  • l2: 約 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
  • 重量: 17 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 約 [mm]:
約 50 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22710.0586
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M8
  • l2: 約 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 15 kN
  • 重量: 23 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 約 [mm]:
約 25 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
製品番号:
22710.0602
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l2: 約 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
  • 重量: 24 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 約 [mm]:
約 40 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
製品番号:
22710.0604
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l2: 約 40 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
  • 重量: 32 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 約 [mm]:
約 60 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
製品番号:
22710.0606
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l2: 約 60 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
  • 重量: 44 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 約 [mm]:
約 30 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
製品番号:
22710.0622
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l2: 約 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
  • 重量: 38 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 約 [mm]:
約 50 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
製品番号:
22710.0624
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l2: 約 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
  • 重量: 52 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 約 [mm]:
約 80 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
製品番号:
22710.0626
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l2: 約 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
  • 重量: 80 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 約 [mm]:
約 40 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
60 kN
製品番号:
22710.0662
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M16
  • l2: 約 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 60 kN
  • 重量: 95 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 約 [mm]:
約 60 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
60 kN
製品番号:
22710.0664
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M16
  • l2: 約 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 60 kN
  • 重量: 121 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 約 [mm]:
約 80 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
60 kN
製品番号:
22710.0666
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M16
  • l2: 約 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 60 kN
  • 重量: 153 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 約 [mm]:
約 50 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22710.0702
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M20
  • l2: 約 50 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • ボール直径: 15 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 90 kN
  • 重量: 185 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 約 [mm]:
約 80 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22710.0704
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M20
  • l2: 約 80 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 28 mm
  • ボール直径: 15 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 90 kN
  • 重量: 254 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 約 [mm]:
約 100 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22710.0706
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M20
  • l2: 約 100 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 48 mm
  • ボール直径: 15 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 90 kN
  • 重量: 304 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 約 [mm]:
約 60 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
120 kN
製品番号:
22710.0742
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M24
  • l2: 約 60 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • ボール直径: 18 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 120 kN
  • 重量: 323 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 約 [mm]:
約 90 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
120 kN
製品番号:
22710.0744
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M24
  • l2: 約 90 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 30 mm
  • ボール直径: 18 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 120 kN
  • 重量: 424 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 約 [mm]:
約 120 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
120 kN
製品番号:
22710.0746
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M24
  • l2: 約 120 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 60 mm
  • ボール直径: 18 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 120 kN
  • 重量: 526 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l2 約 [mm]:
約 20 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22710.0832
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l2: 約 20 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 重量: 6,1 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l2 約 [mm]:
約 30 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22710.0834
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l2: 約 30 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 重量: 7,8 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l2 約 [mm]:
約 40 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
製品番号:
22710.0836
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l2: 約 40 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
  • 重量: 9,9 g
show article view
セッティング ・スクリュー

材質

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ
  • ステンレス鋼、焼入れ

ねじ

  • 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

ボールの反転防止機能無し

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22710. セッティング ・スクリュー – ヘッド付、平面ボール付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws