22710.0602 - セッティング ・スクリュー
ヘッド付、平面ボール付

セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。

接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

この製品は 22710.0602 - セッティング ・スクリュー ヘッド付、平面ボール付 / 接触面は平滑面 (d1: M10, l2: 約 25 mm) 製品グループの1モデルです セッティング ・スクリュー ヘッド付、平面ボール付 (EH 22710.)

仕様
材質
d1 [mm]
l2 約 [mm]
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 約 [mm]:
約 25 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
製品番号:
22710.0602
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l2: 約 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
  • 重量: 24 g
セッティング ・スクリュー

材質

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ

ねじ

  • 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2

備考

ボールの反転防止機能無し

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22710.0602
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws