仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
12 kN
- カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M10
- l2: 約 25 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 4,5 mm
- ボール直径: 7 mm
- 二面幅: 8 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 12 kN
- 重量: 24 g
show article view
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
12 kN
- カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M10
- l2: 約 40 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 4,5 mm
- ボール直径: 7 mm
- 二面幅: 8 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 12 kN
- 重量: 31 g
show article view
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
12 kN
- カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M10
- l2: 約 60 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 28 mm
- ボール直径: 7 mm
- 二面幅: 8 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 12 kN
- 重量: 44 g
show article view
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
18 kN
- カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M12
- l2: 約 30 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 5 mm
- ボール直径: 8,5 mm
- 二面幅: 10 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 18 kN
- 重量: 38 g
show article view
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
18 kN
- カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M12
- l2: 約 50 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 5 mm
- ボール直径: 8,5 mm
- 二面幅: 10 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 18 kN
- 重量: 52 g
show article view
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
18 kN
- カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M12
- l2: 約 80 mm
- d2: 18 mm
- d3: 7,2 mm
- l3: 12 mm
- l4: 44 mm
- ボール直径: 8,5 mm
- 二面幅: 10 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 18 kN
- 重量: 80 g
show article view
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
36 kN
- カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M16
- l2: 約 40 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- ボール直径: 12 mm
- 二面幅: 14 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 36 kN
- 重量: 94 g
show article view
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
36 kN
- カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M16
- l2: 約 60 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- ボール直径: 12 mm
- 二面幅: 14 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 36 kN
- 重量: 121 g
show article view
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
36 kN
- カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M16
- l2: 約 80 mm
- d2: 24 mm
- d3: 10,7 mm
- l3: 16 mm
- l4: 36 mm
- ボール直径: 12 mm
- 二面幅: 14 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 36 kN
- 重量: 153 g
show article view
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
60 kN
- カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M20
- l2: 約 50 mm
- d2: 30 mm
- d3: 13,5 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- ボール直径: 15 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 60 kN
- 重量: 185 g
show article view
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
60 kN
- カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M20
- l2: 約 80 mm
- d2: 30 mm
- d3: 13,5 mm
- l3: 20 mm
- l4: 28 mm
- ボール直径: 15 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 60 kN
- 重量: 253 g
show article view
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
60 kN
- カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M20
- l2: 約 100 mm
- d2: 30 mm
- d3: 13,5 mm
- l3: 20 mm
- l4: 48 mm
- ボール直径: 15 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 60 kN
- 重量: 303 g
show article view
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
80 kN
- カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M24
- l2: 約 60 mm
- d2: 36 mm
- d3: 15,8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- ボール直径: 18 mm
- 二面幅: 19 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 80 kN
- 重量: 321 g
show article view
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
80 kN
- カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M24
- l2: 約 90 mm
- d2: 36 mm
- d3: 15,8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 30 mm
- ボール直径: 18 mm
- 二面幅: 19 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 80 kN
- 重量: 422 g
show article view
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
80 kN
- カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
- d1: M24
- l2: 約 120 mm
- d2: 36 mm
- d3: 15,8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 60 mm
- ボール直径: 18 mm
- 二面幅: 19 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 80 kN
- 重量: 535 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
6 kN
- カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
- d1: M6
- l2: 約 20 mm
- d2: 10 mm
- d3: 3,2 mm
- l3: 6 mm
- l4: 3 mm
- ボール直径: 4 mm
- 二面幅: 5 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 6 kN
- 重量: 6,1 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
6 kN
- カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
- d1: M6
- l2: 約 30 mm
- d2: 10 mm
- d3: 3,2 mm
- l3: 6 mm
- l4: 3 mm
- ボール直径: 4 mm
- 二面幅: 5 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 6 kN
- 重量: 7,7 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
6 kN
- カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
- d1: M6
- l2: 約 40 mm
- d2: 10 mm
- d3: 3,2 mm
- l3: 6 mm
- l4: 16 mm
- ボール直径: 4 mm
- 二面幅: 5 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 6 kN
- 重量: 10 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
- カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
- d1: M8
- l2: 約 20 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 3,5 mm
- ボール直径: 5,5 mm
- 二面幅: 6 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
- 重量: 12 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
- カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
- d1: M8
- l2: 約 35 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 3,5 mm
- ボール直径: 5,5 mm
- 二面幅: 6 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
- 重量: 17 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
9 kN
- カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
- d1: M8
- l2: 約 50 mm
- d2: 13 mm
- d3: 4,5 mm
- l3: 8 mm
- l4: 22 mm
- ボール直径: 5,5 mm
- 二面幅: 6 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 9 kN
- 重量: 23 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
12 kN
- カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
- d1: M10
- l2: 約 25 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 4,5 mm
- ボール直径: 7 mm
- 二面幅: 8 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 12 kN
- 重量: 24 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
12 kN
- カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
- d1: M10
- l2: 約 40 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 4,5 mm
- ボール直径: 7 mm
- 二面幅: 8 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 12 kN
- 重量: 31 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
12 kN
- カット面付きボール、接触面は平滑面, ステンレス鋼
- d1: M10
- l2: 約 60 mm
- d2: 16 mm
- d3: 6 mm
- l3: 10 mm
- l4: 28 mm
- ボール直径: 7 mm
- 二面幅: 8 mm
- 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 12 kN
- 重量: 44 g
show article view
材質
ボール
ねじ
- 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
備考
ネジを切っていない部分の長さl4 にご注意ください。
ボールの反転防止付
特別仕様については、お問い合わせください。
参照先
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
データシート EH 22700. セッティング ・スクリュー – ヘッド付 ボール反転防止機構付
Flyer Ball-ended Thrust Screws