22700.0262 - セッティング ・スクリュー
ヘッド付 ボール反転防止機構付

セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。

接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

この製品は 22700.0262 - セッティング ・スクリュー ヘッド付 ボール反転防止機構付 / カット面付きボール、接触面はセレーション加工 (d1: M16, l2: 約 40 mm) 製品グループの1モデルです セッティング ・スクリュー ヘッド付 ボール反転防止機構付 (EH 22700.)

仕様
材質
d1 [mm]
l2 約 [mm]
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 約 [mm]:
約 40 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
36 kN
製品番号:
22700.0262
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
  • d1: M16
  • l2: 約 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 36 kN
  • 重量: 94 g
セッティング ・スクリュー

材質

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ

ねじ

  • 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2

備考

ネジを切っていない部分の長さl4 にご注意ください。

ボールの反転防止付

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22700.0262
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws