プレッシャー ・スクリュー 黄銅ピン付

EH 22760.

セッティングねじは、スピンドルや、軸、表面処理済みの部品などを傷つけずに押さえたり、締め付けるために使います。

検索結果は 52 ヒットしました

材質
d1 [mm]
l1 [mm]
二面幅 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
12 mm
二面幅 [mm]:
6 mm
製品番号:
22760.0120
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l1: 12 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 6,4 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18,5 mm
二面幅 [mm]:
6 mm
製品番号:
22760.0122
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l1: 18,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 10 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22,5 mm
二面幅 [mm]:
6 mm
製品番号:
22760.0124
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l1: 22,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 12 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32,5 mm
二面幅 [mm]:
6 mm
製品番号:
22760.0126
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l1: 32,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 19 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42,5 mm
二面幅 [mm]:
6 mm
製品番号:
22760.0128
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l1: 42,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 26 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
二面幅 [mm]:
1,5 mm
製品番号:
22760.0432
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • 二面幅: 1,5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,1 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
二面幅 [mm]:
1,5 mm
製品番号:
22760.0434
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • 二面幅: 1,5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
二面幅 [mm]:
1,5 mm
製品番号:
22760.0436
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • 二面幅: 1,5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6,5 mm
二面幅 [mm]:
2 mm
製品番号:
22760.0442
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M4
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10,5 mm
二面幅 [mm]:
2 mm
製品番号:
22760.0444
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M4
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16,5 mm
二面幅 [mm]:
2 mm
製品番号:
22760.0446
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M4
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8,5 mm
二面幅 [mm]:
2,5 mm
製品番号:
22760.0452
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M5
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
二面幅 [mm]:
2,5 mm
製品番号:
22760.0454
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M5
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,2 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20,5 mm
二面幅 [mm]:
2,5 mm
製品番号:
22760.0456
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M5
  • l1: 20,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2,1 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
11,5 mm
二面幅 [mm]:
3 mm
製品番号:
22760.0462
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l1: 11,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,5 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
17,5 mm
二面幅 [mm]:
3 mm
製品番号:
22760.0464
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l1: 17,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
26,5 mm
二面幅 [mm]:
3 mm
製品番号:
22760.0466
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l1: 26,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 4 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
二面幅 [mm]:
4 mm
製品番号:
22760.0482
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 2,9 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
22 mm
二面幅 [mm]:
4 mm
製品番号:
22760.0486
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l1: 22 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 5,7 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
二面幅 [mm]:
4 mm
製品番号:
22760.0488
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l1: 32 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 8,7 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
二面幅 [mm]:
5 mm
製品番号:
22760.0502
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 5,4 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
18 mm
二面幅 [mm]:
5 mm
製品番号:
22760.0504
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l1: 18 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 6,7 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
27 mm
二面幅 [mm]:
5 mm
製品番号:
22760.0506
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l1: 27 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 11 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
37 mm
二面幅 [mm]:
5 mm
製品番号:
22760.0508
CAD
資料
プレッシャー ・スクリュー
  • ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l1: 37 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 16 g
show article view
プレッシャー ・スクリュー

材質

パッド

  • 黄銅

ねじ

  • 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22760. プレッシャー ・スクリュー – 黄銅ピン付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.