1703.100 - プルダウン・セット
フラットタイプ

  • プルダウン・エレメントは1次・2次加工に適しており、ワークをバイスのガイド面もしくはセットに含まれる台座ボルトの座面に押し付け、クランプする効果を持っています
  • ワークはガイド面に対して平行にクランプされるので、正確な加工が可能です
  • ワークが台座ボルトに直接接触するので加工時の振動を抑える効果もあります

ケース入りセット:

  • ウェッジ・アダプター、低(製品番号1703.300)4個
  • 固定用ボルト、低 M10 x 30 mm (製品番号1703.320)4本 
  • ウェッジ・エレメント、4ポイント付(製品番号1703.340)4個 
  • ウェッジ・エレメント、マイクログリップ(製品番号1703.350)4個
  • 台座ボルト 23 mm(製品番号1703.400)4本
  • 台座ボルト 34 mm(製品番号1703.420)4本

この製品は 1703.100 - プルダウン・セット フラットタイプ / () 製品グループの1モデルです プルダウン・セット フラットタイプ (EH 1703.)

口金幅 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
口金幅 [mm]:
125 mm
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
21,7 mm
h2 [mm]:
4 mm
h3 [mm]:
23 mm/34 mm
製品番号:
1703.100
資料
プルダウン・セット
  • 口金幅: 125 mm
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 21,7 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 23 mm/34 mm
  • 重量: 1484 g
プルダウン・セット

材質

  • お問い合わせ下さい
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1703.100
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
多用途クランプ・システムMS 125セットの操作説明書
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
プルダウン・クランプ
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類