ウェッジ・エレメント マイクログリップ

EH 1703.

  • 様々な形状や表面状態、材質のワークに適合するウェッジ・エレメント
  • 素早い交換が可能です
  • 咥えしろは、わずか 8 mmです

検索結果は 1 ヒットしました

b [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
b [mm]:
27,8 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
11 mm
製品番号:
1703.350
CAD
資料
ウェッジ・エレメント
  • b: 27,8 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11 mm
  • 重量: 19 g
show article view
ウェッジ・エレメント

材質

  • スティール、焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1703. ウェッジ・エレメント – マイクログリップ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
5面加工
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
FAQ - 多用途クランプ・システム MS 125
カテゴリー:
よくある問い合わせ
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
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
多用途クランプシステムMS125と一般的なバイスとの違いは何ですか?

モジュラー設計であり、豊富な口金やアタッチメントを揃えていますので、MS125は、一般的なバイスより、多用途に使えます。