トルクグリップは、手締めする力を制限したい場合に使われます。
トルク機構付きのスリーロブタイプのトルクグリップは、締結力を規定のトルクに制限することが出来ます。 規定のトルクに到達すると、空回りします。緩める時のトルクには制限はありません。
このグリップは、トルクレンチの機構を備えている上に、スリーロブタイプの使いやすいデザインです。
この製品は 24711.0518 - スリーロブタイプのトルクグリップ / オネジ付 (d1: 80 mm, d3: M12, l: 32 mm) 製品グループの1モデルです スリーロブタイプのトルクグリップ (EH 24711.)
カバー
トルク機構
グリップ
内部部品
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers