スターグリップ 、オネジ付 ステンレス鋼

EH 24690.

検索結果は 9 ヒットしました

d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
製品番号:
24690.0140
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 約 24 mm
  • h2: 約 12 mm
  • 重量: 50 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
製品番号:
24690.0142
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 約 24 mm
  • h2: 約 12 mm
  • 重量: 55 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
製品番号:
24690.0144
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 約 24 mm
  • h2: 約 12 mm
  • 重量: 57 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
製品番号:
24690.0150
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 約 30 mm
  • h2: 約 16,5 mm
  • 重量: 95 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
製品番号:
24690.0152
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 約 30 mm
  • h2: 約 16,5 mm
  • 重量: 97 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
製品番号:
24690.0154
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 40 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 約 30 mm
  • h2: 約 16,5 mm
  • 重量: 102 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
製品番号:
24690.0160
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 約 37,5 mm
  • h2: 約 20 mm
  • 重量: 155 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
製品番号:
24690.0162
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 約 37,5 mm
  • h2: 約 20 mm
  • 重量: 162 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
製品番号:
24690.0164
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 約 37,5 mm
  • h2: 約 20 mm
  • 重量: 169 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付

材質

グリップ

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト

ねじ

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

備考

グリップ:深絞り加工 ボス部:突合せ溶接

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24690. スターグリップ 、オネジ付 – ステンレス鋼