スターグリップ 、オネジ付 DIN 6336に類似、ステンレス鋼A4

EH 24741.

スターグリップは、DIN 6336準拠品ですが、表面処理済みです。 従って、このスターグリップは、衛生管理が必要な場所で使う事にも適しています。 

ステンレス鋼A4採用モデルは、耐腐食性に優れています 

検索結果は 12 ヒットしました

ねじ
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
ねじ:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
製品番号:
24741.0105
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • 重量: 118 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
ねじ:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
製品番号:
24741.0110
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • 重量: 115 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
ねじ:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
製品番号:
24741.0115
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • 重量: 120 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
ねじ:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
製品番号:
24741.0120
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • 重量: 124 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
ねじ:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
製品番号:
24741.0125
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 重量: 229 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
ねじ:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
製品番号:
24741.0130
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 重量: 232 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
ねじ:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
製品番号:
24741.0135
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 重量: 234 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
ねじ:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
45 mm
製品番号:
24741.0140
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 重量: 242 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
ねじ:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
製品番号:
24741.0145
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 重量: 252 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
ねじ:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
製品番号:
24741.0150
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • 重量: 429 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
ねじ:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
製品番号:
24741.0155
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • 重量: 435 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
ねじ:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
製品番号:
24741.0160
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • 重量: 442 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付

材質

グリップ

  • ステンレス鋼1.4408、精密鋳造、磨き仕上げ

ねじ

  • ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24741. スターグリップ 、オネジ付 – DIN 6336に類似、ステンレス鋼A4
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.