24741.0145 - スターグリップ 、オネジ付
DIN 6336に類似、ステンレス鋼A4

スターグリップは、DIN 6336準拠品ですが、表面処理済みです。 従って、このスターグリップは、衛生管理が必要な場所で使う事にも適しています。 

ステンレス鋼A4採用モデルは、耐腐食性に優れています 

この製品は 24741.0145 - スターグリップ 、オネジ付 DIN 6336に類似、ステンレス鋼A4 / (d1: 50 mm, d2: M10, l: 55 mm) 製品グループの1モデルです スターグリップ 、オネジ付 DIN 6336に類似、ステンレス鋼A4 (EH 24741.)

ねじ
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
ねじ:
ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
製品番号:
24741.0145
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • 重量: 252 g
スターグリップ 、オネジ付

材質

グリップ

  • ステンレス鋼1.4408、精密鋳造、磨き仕上げ

ねじ

  • ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24741.0145