スターグリップは、DIN 6336準拠品です。
この製品は 24660.0840 - スター・グリップ DIN 6336 アルミニウム / メネジ付(止り穴) 形状E (d1: 40 mm) 製品グループの1モデルです スター・グリップ DIN 6336 アルミニウム (EH 24660.)
グリップ
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象