24580.0311 - スポーク・ハンドル
DIN950 ねずみ鋳鉄製

ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。

この製品は 24580.0311 - スポーク・ハンドル DIN950 ねずみ鋳鉄製 / キー溝付、回転マシンハンドル(EH24460.)付、 N-F/G型 (旧D3型) (d1: 125 mm, d2 H7: 14 mm) 製品グループの1モデルです スポーク・ハンドル DIN950 ねずみ鋳鉄製 (EH 24580.)

仕様
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
キー溝付、回転マシンハンドル(EH24460.)付、 N-F/G型 (旧D3型)
図:
2
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
製品番号:
24580.0311
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、回転マシンハンドル(EH24460.)付、 N-F/G型 (旧D3型) – 図 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: M8
  • l1: 約 36 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
  • アーム数 z: 3
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 16,3 mm
  • 重量: 850 g
  • l3: 約 61 mm
  • 適合マシン ハンドル DIN 39 / DIN 98: 20 mm
スポーク・ハンドル

材質

本体

  • ねずみ鋳鉄 FC

マシン・ハンドル DIN 98 EH 24460 回転タイプ

  • スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理

組立

正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24580.0311
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.