24580.0130 - スポーク・ハンドル
DIN950 ねずみ鋳鉄製

ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。

この製品は 24580.0130 - スポーク・ハンドル DIN950 ねずみ鋳鉄製 / キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型) (d1: 200 mm, d2 H7: 18 mm) 製品グループの1モデルです スポーク・ハンドル DIN950 ねずみ鋳鉄製 (EH 24580.)

仕様
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型)
図:
1
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
製品番号:
24580.0130
資料
スポーク・ハンドル
  • キー溝付、 取っ手なし、 N-F/A型 (旧A3型) – 図 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: 約 45 mm
  • l2: 24 mm
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 6 mm
  • アーム数 z: 3
  • ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 20,8 mm
  • 重量: 2142 g
スポーク・ハンドル

材質

本体

  • ねずみ鋳鉄 FC

組立

正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24580.0130