仕様:
キー溝付、円筒型取っ手(EH24530.)付
- キー溝付、円筒型取っ手(EH24530.)付
- d1: 140 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 36 mm
- b: 16,5 mm
- l1: 19 mm
- l2: 約 36 mm
- ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
- 重量: 510 g
- 適合 回転ハンドル EH 24530.: 23 mm x M8
- ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 16,3 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
show article view
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手(EH24530.)付
- キー溝付、円筒型取っ手(EH24530.)付
- d1: 140 mm
- d2 H7: 16 mm
- d3: 36 mm
- b: 16,5 mm
- l1: 19 mm
- l2: 約 36 mm
- ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
- 重量: 510 g
- 適合 回転ハンドル EH 24530.: 23 mm x M8
- ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 18,3 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
show article view
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手(EH24530.)付
- キー溝付、円筒型取っ手(EH24530.)付
- d1: 160 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 36 mm
- b: 18 mm
- l1: 20 mm
- l2: 約 39 mm
- ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
- 重量: 572 g
- 適合 回転ハンドル EH 24530.: 26 mm x M10
- ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 16,3 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
show article view
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手(EH24530.)付
- キー溝付、円筒型取っ手(EH24530.)付
- d1: 160 mm
- d2 H7: 16 mm
- d3: 36 mm
- b: 18 mm
- l1: 20 mm
- l2: 約 39 mm
- ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 5 mm
- 重量: 675 g
- 適合 回転ハンドル EH 24530.: 26 mm x M10
- ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 18,3 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
show article view
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手(EH24530.)付
- キー溝付、円筒型取っ手(EH24530.)付
- d1: 200 mm
- d2 H7: 18 mm
- d3: 42 mm
- b: 20,5 mm
- l1: 24 mm
- l2: 約 45 mm
- ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 6 mm
- 重量: 995 g
- 適合 回転ハンドル EH 24530.: 26 mm x M10
- ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 20,8 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
show article view
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手(EH24530.)付
- キー溝付、円筒型取っ手(EH24530.)付
- d1: 200 mm
- d2 H7: 20 mm
- d3: 42 mm
- b: 20,5 mm
- l1: 24 mm
- l2: 約 45 mm
- ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 6 mm
- 重量: 995 g
- 適合 回転ハンドル EH 24530.: 26 mm x M10
- ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 22,8 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
show article view
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手(EH24530.)付
- キー溝付、円筒型取っ手(EH24530.)付
- d1: 250 mm
- d2 H7: 22 mm
- d3: 48 mm
- b: 23 mm
- l1: 28 mm
- l2: 約 51 mm
- ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 6 mm
- 重量: 1625 g
- 適合 回転ハンドル EH 24530.: 28 mm x M10
- ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 24,8 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
show article view
仕様:
キー溝付、円筒型取っ手(EH24530.)付
- キー溝付、円筒型取っ手(EH24530.)付
- d1: 250 mm
- d2 H7: 26 mm
- d3: 48 mm
- b: 23 mm
- l1: 28 mm
- l2: 約 51 mm
- ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 b3: 8 mm
- 重量: 1625 g
- 適合 回転ハンドル EH 24530.: 28 mm x M10
- ボス部のキー溝 DIN 6885 シート 1 t: 29,3 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
show article view
材質
軸部
本体
筒形ハンドル EH 24530
- 熱硬化性樹脂( PF31)、 黒(RAL 9005相当)
組立
正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。
データシート EH 24600. ディスク・ハンドル – アルミニウム
RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
プロポジション65リストの物質を使用しています
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.