リテーニングキャッチ ウィング・グリップ

EH 24101.

ドアや引き出しの固定や部品を運搬する際の落下防止等、様々な使い方があります。

90度毎4か所で止まります。

検索結果は 12 ヒットしました

仕様
カラー
d1 [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
フランジ付
図:
1
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
24101.0201
CAD
資料
リテーニングキャッチ
  • フランジ付 – 図 1, シルバー
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: 約 22 mm
  • h2: 約 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 耐荷重 F max.: 450 N
  • 重量: 75 g
show article view
リテーニングキャッチ
仕様:
フランジ付
図:
1
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
製品番号:
24101.0204
CAD
資料
リテーニングキャッチ
  • フランジ付 – 図 1, シルバー
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: 約 22 mm
  • h2: 約 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 耐荷重 F max.: 450 N
  • 重量: 83 g
show article view
リテーニングキャッチ
仕様:
フランジ付
図:
1
カラー:
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
24101.0202
CAD
資料
リテーニングキャッチ
  • フランジ付 – 図 1, 黒
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: 約 22 mm
  • h2: 約 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 耐荷重 F max.: 450 N
  • 重量: 75 g
show article view
リテーニングキャッチ
仕様:
フランジ付
図:
1
カラー:
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
製品番号:
24101.0203
CAD
資料
リテーニングキャッチ
  • フランジ付 – 図 1, 黒
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: 約 22 mm
  • h2: 約 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 耐荷重 F max.: 450 N
  • 重量: 83 g
show article view
リテーニングキャッチ
仕様:
メネジ付
図:
2
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
24101.0231
CAD
資料
リテーニングキャッチ
  • メネジ付 – 図 2, シルバー
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: 約 22 mm
  • h2: 約 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 耐荷重 F max.: 450 N
  • 重量: 57 g
show article view
リテーニングキャッチ
仕様:
メネジ付
図:
2
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
製品番号:
24101.0234
CAD
資料
リテーニングキャッチ
  • メネジ付 – 図 2, シルバー
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: 約 22 mm
  • h2: 約 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 耐荷重 F max.: 450 N
  • 重量: 65 g
show article view
リテーニングキャッチ
仕様:
メネジ付
図:
2
カラー:
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
24101.0232
CAD
資料
リテーニングキャッチ
  • メネジ付 – 図 2, 黒
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: 約 22 mm
  • h2: 約 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 耐荷重 F max.: 450 N
  • 重量: 57 g
show article view
リテーニングキャッチ
仕様:
メネジ付
図:
2
カラー:
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
製品番号:
24101.0233
CAD
資料
リテーニングキャッチ
  • メネジ付 – 図 2, 黒
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: 約 22 mm
  • h2: 約 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 耐荷重 F max.: 450 N
  • 重量: 65 g
show article view
リテーニングキャッチ
仕様:
オネジ付
図:
3
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
24101.0261
CAD
資料
リテーニングキャッチ
  • オネジ付 – 図 3, シルバー
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: 約 22 mm
  • h2: 約 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 耐荷重 F max.: 450 N
  • 重量: 69 g
show article view
リテーニングキャッチ
仕様:
オネジ付
図:
3
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
製品番号:
24101.0264
CAD
資料
リテーニングキャッチ
  • オネジ付 – 図 3, シルバー
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: 約 22 mm
  • h2: 約 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 耐荷重 F max.: 450 N
  • 重量: 76 g
show article view
リテーニングキャッチ
仕様:
オネジ付
図:
3
カラー:
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
製品番号:
24101.0262
CAD
資料
リテーニングキャッチ
  • オネジ付 – 図 3, 黒
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: 約 22 mm
  • h2: 約 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 耐荷重 F max.: 450 N
  • 重量: 69 g
show article view
リテーニングキャッチ
仕様:
オネジ付
図:
3
カラー:
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
製品番号:
24101.0263
CAD
資料
リテーニングキャッチ
  • オネジ付 – 図 3, 黒
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: 約 22 mm
  • h2: 約 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • 耐荷重 F max.: 450 N
  • 重量: 76 g
show article view
リテーニングキャッチ

材質

フランジ部

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒

レバー

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー(RAL 9006相当、つや消し)
  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)

内部部品

  • 亜鉛ダイキャスト
  • 鋼 
  • プラスチック
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24101. リテーニングキャッチ – ウィング・グリップ