24730.1308 - パームグリップ、 オネジ付
DIN6335プラスティック

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
形状L
材質:
ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
製品番号:
24730.1308
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, ステンレス鋼
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l: 80 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 251 g
パームグリップ、 オネジ付

材質

グリップ

  • 熱硬化性樹脂( PF31)、 黒(RAL 9005相当)

ねじ

  • ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)

備考

長さ違いや黄銅・ステンレスネジなどの特殊仕様についてはお問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24730.1308