パームグリップ、 オネジ付 DIN6335プラスティック

EH 24730.

検索結果は 58 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
製品番号:
24730.0051
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 6,6 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
15 mm
製品番号:
24730.0053
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 15 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 7 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
製品番号:
24730.0056
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 7,5 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
製品番号:
24730.0058
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 25 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 8,1 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
製品番号:
24730.0059
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 30 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 8,9 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
製品番号:
24730.0101
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 15 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 11 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
製品番号:
24730.0104
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 13 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
製品番号:
24730.0106
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 25 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 13 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
製品番号:
24730.0107
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 30 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 14 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
製品番号:
24730.0110
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 40 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 16 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
製品番号:
24730.0152
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 24 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
製品番号:
24730.0154
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 25 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
製品番号:
24730.0155
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 26 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
製品番号:
24730.0158
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 30 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
製品番号:
24730.0160
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 50 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 32 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
製品番号:
24730.0202
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 41 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
製品番号:
24730.0203
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 48 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
製品番号:
24730.0206
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 40 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 51 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
製品番号:
24730.0208
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 50 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 56 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
60 mm
製品番号:
24730.0209
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 60 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 68 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
製品番号:
24730.0251
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 99 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
製品番号:
24730.0254
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 93 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
製品番号:
24730.0256
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 99 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
仕様:
形状L
材質:
スティール、亜鉛めっき
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
製品番号:
24730.0257
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • 形状L, 鋼 
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 60 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 105 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付

材質

グリップ

  • 熱硬化性樹脂( PF31)、 黒(RAL 9005相当)

ねじ

  • スティール、亜鉛めっき
  • ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)

備考

長さ違いや黄銅・ステンレスネジなどの特殊仕様についてはお問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24730. パームグリップ、 オネジ付 – DIN6335プラスティック
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.