パームグリップ、 オネジ付 DIN 6335類似、ステンレス鋼

EH 24731.

オネジ付パームグリップは、DIN 6335準拠品ですが、表面処理済です。従って、このオネジ付パームグリップは、衛生管理が必要な場所で使うことにも適しています。

検索結果は 12 ヒットしました

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l 約 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l 約 [mm]:
約 20 mm
製品番号:
24731.0005
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 約 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • 重量: 76 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l 約 [mm]:
約 25 mm
製品番号:
24731.0010
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 約 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • 重量: 70 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l 約 [mm]:
約 30 mm
製品番号:
24731.0015
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 約 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • 重量: 70 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l 約 [mm]:
約 40 mm
製品番号:
24731.0020
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 約 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • 重量: 82 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l 約 [mm]:
約 20 mm
製品番号:
24731.0025
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 約 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 135 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l 約 [mm]:
約 25 mm
製品番号:
24731.0030
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 約 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 138 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l 約 [mm]:
約 30 mm
製品番号:
24731.0035
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 約 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 138 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l 約 [mm]:
約 45 mm
製品番号:
24731.0040
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 約 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 160 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l 約 [mm]:
約 55 mm
製品番号:
24731.0045
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 約 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • 重量: 149 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l 約 [mm]:
約 30 mm
製品番号:
24731.0050
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 約 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • 重量: 249 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l 約 [mm]:
約 40 mm
製品番号:
24731.0055
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 約 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • 重量: 240 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l 約 [mm]:
約 50 mm
製品番号:
24731.0060
CAD
資料
パームグリップ、 オネジ付
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 約 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • 重量: 250 g
show article view
パームグリップ、 オネジ付

材質

グリップ

  • ステンレス鋼、サンドブラスト

ねじ

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24731. パームグリップ、 オネジ付 – DIN 6335類似、ステンレス鋼
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.