パーム・グリップ DIN6335、ねずみ鋳鉄

EH 24620.

パームグリップは、DIN 6335準拠品です。

サンドブラストまたはタンブリング済み

検索結果は 30 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0032
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • 重量: 38 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0040
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • 重量: 69 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0050
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • 重量: 115 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0063
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • 重量: 224 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0080
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 30 mm
  • 重量: 415 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0090
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • h1: 65 mm
  • h3: 38 mm
  • 重量: 855 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
貫通穴付(メネジなし) 形状B
図:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0132
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 貫通穴付(メネジなし) 形状B – 図 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • 重量: 34 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
貫通穴付(メネジなし) 形状B
図:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0140
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 貫通穴付(メネジなし) 形状B – 図 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • 重量: 59 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
貫通穴付(メネジなし) 形状B
図:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0150
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 貫通穴付(メネジなし) 形状B – 図 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 95 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
貫通穴付(メネジなし) 形状B
図:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0163
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 貫通穴付(メネジなし) 形状B – 図 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 171 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
貫通穴付(メネジなし) 形状B
図:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0180
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 貫通穴付(メネジなし) 形状B – 図 2
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • 重量: 338 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
貫通穴付(メネジなし) 形状B
図:
2
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0190
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 貫通穴付(メネジなし) 形状B – 図 2
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 H7: 20 mm
  • h2: 63 mm
  • 重量: 709 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0232
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • t1: 12 mm
  • 重量: 36 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0240
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • 重量: 61 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0250
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • 重量: 99 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0263
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • 重量: 195 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0280
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • 重量: 380 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
止り穴付 (メネジなし) 形状C
図:
3
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24620.0290
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 止り穴付 (メネジなし) 形状C – 図 3
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 H7: 20 mm
  • h2: 63 mm
  • t1: 36 mm
  • 重量: 648 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M6
製品番号:
24620.0332
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • 重量: 34 g
  • t2: 10 mm
show article view
パーム・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
製品番号:
24620.0340
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • 重量: 188 g
  • t2: 13 mm
show article view
パーム・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
製品番号:
24620.0350
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 97 g
  • t2: 16 mm
show article view
パーム・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
製品番号:
24620.0363
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 186 g
  • t2: 20 mm
show article view
パーム・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
製品番号:
24620.0380
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • 重量: 339 g
  • t2: 20 mm
show article view
パーム・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M20
製品番号:
24620.0390
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d5: M20
  • d6: 21 mm
  • h2: 63 mm
  • 重量: 673 g
  • t2: 25 mm
show article view
パーム・グリップ

材質

グリップ

  • ネズミ鋳鉄FC200、無処理

備考

穴サイズや表面処理の追加などの特別仕様もお受けします。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24620. パーム・グリップ – DIN6335、ねずみ鋳鉄
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.