24321.0465 - パイプ型ハンドル
ストレート

パイプ型ハンドルは、機械装置のドア等に使われます。

この製品は 24321.0465 - パイプ型ハンドル ストレート / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 600 mm) 製品グループの1モデルです パイプ型ハンドル ストレート (EH 24321.)

カラー
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
カラー:
黒、RAL 9005相当
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
製品番号:
24321.0465
資料
パイプ型ハンドル
  • 黒、RAL 9005相当
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 614 mm
  • 重量: 500 g
パイプ型ハンドル

材質

グリップ

  • アルミニウム、樹脂塗装、色:黒 つや消し RAL 9005相当

ハンドルの柄

  • 亜鉛ダイキャスト
  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)

カバー

  • プラスチック、ライトグレー

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24321.0465