パイプ型ハンドル

EH 24321.

パイプ型ハンドルは、機械装置のドア等に使われます。

アルミ製のパイプ型ハンドルは、手になじむ堅牢な構造かつ斬新なデザインです。このタイプは、取付部が傾斜しています

検索結果は 38 ヒットしました

カラー
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
180 mm
h1 [mm]:
42 mm
製品番号:
24321.0005
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • シルバー
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 180 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 54 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 192 mm
  • 重量: 244 g
show article view
パイプ型ハンドル
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
42 mm
製品番号:
24321.0010
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • シルバー
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 54 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 212 mm
  • 重量: 244 g
show article view
パイプ型ハンドル
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
42 mm
製品番号:
24321.0015
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • シルバー
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 54 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 262 mm
  • 重量: 265 g
show article view
パイプ型ハンドル
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
42 mm
製品番号:
24321.0020
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • シルバー
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 54 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 312 mm
  • 重量: 280 g
show article view
パイプ型ハンドル
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
42 mm
製品番号:
24321.0025
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • シルバー
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 54 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 362 mm
  • 重量: 296 g
show article view
パイプ型ハンドル
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
42 mm
製品番号:
24321.0030
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • シルバー
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 54 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 412 mm
  • 重量: 317 g
show article view
パイプ型ハンドル
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
製品番号:
24321.0035
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • シルバー
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 214 mm
  • 重量: 424 g
show article view
パイプ型ハンドル
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
製品番号:
24321.0040
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • シルバー
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 264 mm
  • 重量: 455 g
show article view
パイプ型ハンドル
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
製品番号:
24321.0045
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • シルバー
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 314 mm
  • 重量: 480 g
show article view
パイプ型ハンドル
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
製品番号:
24321.0050
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • シルバー
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 364 mm
  • 重量: 501 g
show article view
パイプ型ハンドル
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
製品番号:
24321.0055
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • シルバー
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 414 mm
  • 重量: 536 g
show article view
パイプ型ハンドル
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
製品番号:
24321.0060
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • シルバー
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 514 mm
  • 重量: 593 g
show article view
パイプ型ハンドル
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
製品番号:
24321.0065
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • シルバー
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 614 mm
  • 重量: 570 g
show article view
パイプ型ハンドル
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
51 mm
製品番号:
24321.0070
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • シルバー
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 217 mm
  • 重量: 429 g
show article view
パイプ型ハンドル
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
51 mm
製品番号:
24321.0075
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • シルバー
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 317 mm
  • 重量: 489 g
show article view
パイプ型ハンドル
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
51 mm
製品番号:
24321.0080
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • シルバー
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 367 mm
  • 重量: 501 g
show article view
パイプ型ハンドル
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
51 mm
製品番号:
24321.0085
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • シルバー
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 417 mm
  • 重量: 538 g
show article view
パイプ型ハンドル
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
51 mm
製品番号:
24321.0090
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • シルバー
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 517 mm
  • 重量: 613 g
show article view
パイプ型ハンドル
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
30 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
51 mm
製品番号:
24321.0095
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • シルバー
  • d1: 30 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 17 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 51 mm
  • b3: 68 mm
  • d2: M8
  • h1: 51 mm
  • h2: 68 mm
  • h3 min.: 15 mm
  • l2: 617 mm
  • 重量: 669 g
show article view
パイプ型ハンドル
カラー:
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
180 mm
h1 [mm]:
42 mm
製品番号:
24321.0505
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 180 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 54 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 192 mm
  • 重量: 244 g
show article view
パイプ型ハンドル
カラー:
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
42 mm
製品番号:
24321.0510
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 54 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 212 mm
  • 重量: 244 g
show article view
パイプ型ハンドル
カラー:
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
42 mm
製品番号:
24321.0515
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 54 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 262 mm
  • 重量: 265 g
show article view
パイプ型ハンドル
カラー:
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
42 mm
製品番号:
24321.0520
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 54 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 312 mm
  • 重量: 280 g
show article view
パイプ型ハンドル
カラー:
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
42 mm
製品番号:
24321.0525
CAD
資料
パイプ型ハンドル
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 54 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 362 mm
  • 重量: 296 g
show article view
パイプ型ハンドル

材質

グリップ

  • アルミニウム、アルマイト処理
  • アルミニウム、樹脂塗装、色:黒 つや消し RAL 9005相当

ハンドルの柄

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー(RAL 9006相当、つや消し)
  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)

カバー

  • プラスチック、ライトグレー

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

組立

取付けは裏側から行います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24321. パイプ型ハンドル
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.