パイプ型ハンドルは、機械装置のドア等に使われます。
アルミ製のパイプ型ハンドルは、手になじむ堅牢な構造かつ斬新なデザインです。このタイプは、取付部が傾斜しています
この製品は 24321.0015 - パイプ型ハンドル / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 250 mm) 製品グループの1モデルです パイプ型ハンドル (EH 24321.)
グリップ
Handle shank
カバー
特別仕様については、お問い合わせください。
取付けは裏側から行います。
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers