コニカル・グリップ

EH 24550.

検索結果は 8 ヒットしました

d1 [mm]
d2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
製品番号:
24550.0010
CAD
資料
コニカル・グリップ
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: 約 12 mm
  • h: 30 mm
  • t min.: 18 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 7,8 g
show article view
コニカル・グリップ
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
製品番号:
24550.0011
CAD
資料
コニカル・グリップ
  • d1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 約 12 mm
  • h: 30 mm
  • t min.: 18 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 7,4 g
show article view
コニカル・グリップ
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
製品番号:
24550.0020
CAD
資料
コニカル・グリップ
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 約 15 mm
  • h: 38 mm
  • t min.: 18 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 18 g
show article view
コニカル・グリップ
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
製品番号:
24550.0021
CAD
資料
コニカル・グリップ
  • d1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 約 15 mm
  • h: 38 mm
  • t min.: 18 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 17 g
show article view
コニカル・グリップ
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
製品番号:
24550.0030
CAD
資料
コニカル・グリップ
  • d1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 約 18 mm
  • h: 46 mm
  • t min.: 18 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 26 g
show article view
コニカル・グリップ
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
製品番号:
24550.0031
CAD
資料
コニカル・グリップ
  • d1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 約 18 mm
  • h: 46 mm
  • t min.: 18 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 25 g
show article view
コニカル・グリップ
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M10
製品番号:
24550.0040
CAD
資料
コニカル・グリップ
  • d1: 35 mm
  • d2: M10
  • d3: 約 21 mm
  • h: 53 mm
  • t min.: 21 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 46 g
show article view
コニカル・グリップ
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
製品番号:
24550.0041
CAD
資料
コニカル・グリップ
  • d1: 35 mm
  • d2: M12
  • d3: 約 21 mm
  • h: 53 mm
  • t min.: 21 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 110 °C
  • 重量: 43 g
show article view
コニカル・グリップ

材質

  • 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24550. コニカル・グリップ