- 鋼
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: 約 15 mm
- h: 約 22,5 mm
- t1 min.: 11 mm
- 重量: 58 g
show article view
- 鋼
- d1: 32 mm
- d2: M8
- d3: 約 18 mm
- h: 約 29 mm
- t1 min.: 14,5 mm
- 重量: 116 g
show article view
- 鋼
- d1: 40 mm
- d2: M10
- d3: 約 22 mm
- h: 約 37 mm
- t1 min.: 18 mm
- 重量: 241 g
show article view
- 鋼
- d1: 50 mm
- d2: M12
- d3: 約 27 mm
- h: 約 46 mm
- t1 min.: 21 mm
- 重量: 475 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- ステンレス鋼
- d1: 16 mm
- d2: M4
- d3: 約 8 mm
- h: 約 15 mm
- t1 min.: 7 mm
- 重量: 16 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- ステンレス鋼
- d1: 20 mm
- d2: M5
- d3: 約 12 mm
- h: 約 18 mm
- t1 min.: 9 mm
- 重量: 26 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- ステンレス鋼
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: 約 15 mm
- h: 約 22,5 mm
- t1 min.: 11 mm
- 重量: 58 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- ステンレス鋼
- d1: 32 mm
- d2: M8
- d3: 約 18 mm
- h: 約 29 mm
- t1 min.: 14,5 mm
- 重量: 116 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- ステンレス鋼
- d1: 40 mm
- d2: M10
- d3: 約 22 mm
- h: 約 37 mm
- t1 min.: 18 mm
- 重量: 241 g
show article view
- アルミニウム AI
- d1: 16 mm
- d2: M4
- d3: 約 8 mm
- h: 約 15 mm
- t1 min.: 7 mm
- 重量: 16 g
show article view
- アルミニウム AI
- d1: 20 mm
- d2: M5
- d3: 約 12 mm
- h: 約 18 mm
- t1 min.: 9 mm
- 重量: 26 g
show article view
- アルミニウム AI
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: 約 15 mm
- h: 約 22,5 mm
- t1 min.: 11 mm
- 重量: 58 g
show article view
- アルミニウム AI
- d1: 32 mm
- d2: M8
- d3: 約 18 mm
- h: 約 29 mm
- t1 min.: 14,5 mm
- 重量: 116 g
show article view
- アルミニウム AI
- d1: 40 mm
- d2: M10
- d3: 約 22 mm
- h: 約 37 mm
- t1 min.: 18 mm
- 重量: 241 g
show article view
- アルミニウム AI
- d1: 50 mm
- d2: M12
- d3: 約 27 mm
- h: 約 46 mm
- t1 min.: 21 mm
- 重量: 475 g
show article view
材質
- スティール、光沢研磨
- ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- アルミニウム、研磨
備考
DIN 319 形状Cのボール・ノブの金属製の物です。
データシート EH 24561. ボール・ノブ – 金属タイプ、DIN 319に類似
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい