24561.0050 - ボール・ノブ
金属タイプ、DIN 319に類似

材質
d1 [mm]
d2 [mm]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
スティール、光沢研磨
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
製品番号:
24561.0050
資料
ボール・ノブ
  • 鋼 
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d3: 約 27 mm
  • h: 約 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • 重量: 475 g
ボール・ノブ

材質

  • スティール、光沢研磨

備考

DIN 319 形状Cのボール・ノブの金属製の物です。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24561.0050
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.