Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements
are available.
Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.
このナールドボルトは、削り出し品です。工業規格品と異なり、首下まで加工してありますが、ネジ部の逃げ加工はありませんので、根本までねじ込むことは出来ません。
この製品は 24790.0515 - ロングヘッド・ナールドボルト DIN 464 / (d1: M5, l: 12 mm) 製品グループの1モデルです ロングヘッド・ナールドボルト DIN 464 (EH 24790.)
ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws