24770.0500 - フラット・ナールド・ボルト
DIN 653

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • steel, blackened
  • steel, zinc-plated by galvanization
  • stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

このボルトは首下まで加工してありますが、ネジ部の逃げ加工はありません(DINのタイプA)ので、根本までねじ込むことは出来ません。

この製品は 24770.0500 - フラット・ナールド・ボルト DIN 653 / (d1: M4, l: 25 mm) 製品グループの1モデルです フラット・ナールド・ボルト DIN 653 (EH 24770.)

材質
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼、亜鉛メッキ、等級5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
製品番号:
24770.0500
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 7 g
フラット・ナールド・ボルト

材質

  • 鋼、亜鉛メッキ、等級5.8

備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24770.0500