24770.0176 - フラット・ナールド・ボルト
DIN 653

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • steel, blackened
  • steel, zinc-plated by galvanization
  • stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

このボルトは首下まで加工してありますが、ネジ部の逃げ加工はありません(DINのタイプA)ので、根本までねじ込むことは出来ません。

この製品は 24770.0176 - フラット・ナールド・ボルト DIN 653 / (d1: M10, l: 30 mm) 製品グループの1モデルです フラット・ナールド・ボルト DIN 653 (EH 24770.)

材質
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
スティール、黒染、強度クラス 5.8
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
36 mm
製品番号:
24770.0176
資料
フラット・ナールド・ボルト
  • 鋼 
  • d1: M10
  • l: 30 mm
  • d2: 36 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 76 g
フラット・ナールド・ボルト

材質

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8

備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24770.0176
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.