材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- メネジ付 – 図 1, ステンレス鋼
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: 約 110 mm
- t min.: 17 mm
- 重量: 248 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- l1: 16 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: 約 70 mm
- 重量: 99 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- l1: 20 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: 約 70 mm
- 重量: 103 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- l1: 25 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: 約 70 mm
- 重量: 102 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- l1: 32 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: 約 70 mm
- 重量: 105 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- l1: 40 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: 約 70 mm
- 重量: 112 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- l1: 50 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: 約 70 mm
- 重量: 109 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- l1: 63 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: 約 70 mm
- 重量: 114 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 20 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: 約 96 mm
- 重量: 173 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 25 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: 約 96 mm
- 重量: 174 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 32 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: 約 96 mm
- 重量: 177 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 40 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: 約 96 mm
- 重量: 184 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 50 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: 約 96 mm
- 重量: 185 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 63 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: 約 96 mm
- 重量: 195 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 80 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: 約 96 mm
- 重量: 205 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 25 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: 約 110 mm
- 重量: 283 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 32 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: 約 110 mm
- 重量: 287 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: 約 110 mm
- 重量: 298 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 50 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: 約 110 mm
- 重量: 302 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 63 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: 約 110 mm
- 重量: 312 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 80 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: 約 110 mm
- 重量: 320 g
show article view
材質
レバー
- スティール、黒染
- ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
内部部品
- スティール、黒染、強度クラス 5.8
- ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
ボール・ノブ
ねじ
- スティール、黒染、強度クラス 5.8
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
備考
ネジ部は交換できます。
取り扱い
レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。
データシート EH 24440. 位置調節付クランプレバー
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい