24440.0722 - 位置調節付クランプレバー

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
製品番号:
24440.0722
資料
位置調節付クランプレバー
  • オネジ付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 20 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: 約 96 mm
  • 重量: 173 g
位置調節付クランプレバー

材質

レバー

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

ねじ

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ボール・ノブ

  • 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色

備考

ネジ部は交換できます。

取り扱い

レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24440.0722