24440.0422 - 位置調節付クランプレバー

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付
図:
2
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M16
製品番号:
24440.0422
資料
位置調節付クランプレバー
  • オネジ付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 33 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • l1: 32 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: 約 124 mm
  • 重量: 422 g
位置調節付クランプレバー

材質

レバー

  • スティール、黒染

内部部品

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8

ねじ

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8

ボール・ノブ

  • 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色

備考

ネジ部は交換できます。

取り扱い

レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24440.0422
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.