- メネジ付 – 図 1, 鋼
- d1: 21 mm
- d2: M6
- d3: 13,5 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: 約 70 mm
- t min.: 11 mm
- 重量: 91 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, 鋼
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: 約 70 mm
- t min.: 11 mm
- 重量: 89 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, 鋼
- d1: 24 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: 約 96 mm
- t min.: 14 mm
- 重量: 159 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, 鋼
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: 約 96 mm
- t min.: 14 mm
- 重量: 153 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, 鋼
- d1: 28 mm
- d2: M10
- d3: 19 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: 約 110 mm
- t min.: 17 mm
- 重量: 255 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, 鋼
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: 約 110 mm
- t min.: 17 mm
- 重量: 248 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, 鋼
- d1: 33 mm
- d2: M12
- d3: 23 mm
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h1: 55 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: 約 124 mm
- t min.: 23 mm
- 重量: 365 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, 鋼
- d1: 33 mm
- d2: M16
- d3: 23 mm
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h1: 55 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: 約 124 mm
- t min.: 23 mm
- 重量: 347 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, 鋼
- d1: 40 mm
- d2: M16
- d3: 30 mm
- d4: 14 mm
- d5: 35 mm
- h1: 68 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: 約 138 mm
- t min.: 36 mm
- 重量: 622 g
show article view
- メネジ付 – 図 1, 鋼
- d1: 40 mm
- d2: M20
- d3: 30 mm
- d4: 14 mm
- d5: 35 mm
- h1: 68 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: 約 138 mm
- t min.: 36 mm
- 重量: 599 g
show article view
- オネジ付 – 図 2, 鋼
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- l1: 12 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: 約 70 mm
- 重量: 98 g
show article view
- オネジ付 – 図 2, 鋼
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- l1: 16 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: 約 70 mm
- 重量: 99 g
show article view
- オネジ付 – 図 2, 鋼
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- l1: 20 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: 約 70 mm
- 重量: 103 g
show article view
- オネジ付 – 図 2, 鋼
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- l1: 25 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: 約 70 mm
- 重量: 102 g
show article view
- オネジ付 – 図 2, 鋼
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- l1: 32 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: 約 70 mm
- 重量: 105 g
show article view
- オネジ付 – 図 2, 鋼
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- l1: 40 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: 約 70 mm
- 重量: 112 g
show article view
- オネジ付 – 図 2, 鋼
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- l1: 50 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: 約 70 mm
- 重量: 109 g
show article view
- オネジ付 – 図 2, 鋼
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- l1: 63 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: 約 70 mm
- 重量: 114 g
show article view
- オネジ付 – 図 2, 鋼
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 16 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: 約 96 mm
- 重量: 172 g
show article view
- オネジ付 – 図 2, 鋼
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 20 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: 約 96 mm
- 重量: 173 g
show article view
- オネジ付 – 図 2, 鋼
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 25 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: 約 96 mm
- 重量: 174 g
show article view
- オネジ付 – 図 2, 鋼
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 32 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: 約 96 mm
- 重量: 177 g
show article view
- オネジ付 – 図 2, 鋼
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 40 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: 約 96 mm
- 重量: 184 g
show article view
- オネジ付 – 図 2, 鋼
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 50 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: 約 96 mm
- 重量: 185 g
show article view
材質
レバー
- スティール、黒染
- ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
内部部品
- スティール、黒染、強度クラス 5.8
- ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
ボール・ノブ
ねじ
- スティール、黒染、強度クラス 5.8
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
備考
ネジ部は交換できます。
取り扱い
レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。
データシート EH 24440. 位置調節付クランプレバー
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい