- 黒
- d1: 14 mm
- d2: M5
- d3: 10 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- t: ≥ 8 mm
- 重量: 33 g
show article view
- 黒
- d1: 14 mm
- d2: M6
- d3: 10 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- t: ≥ 8 mm
- 重量: 33 g
show article view
- 黒
- d1: 18 mm
- d2: M6
- d3: 13,5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- t: ≥ 10 mm
- 重量: 67 g
show article view
- 黒
- d1: 18 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- t: ≥ 10 mm
- 重量: 71 g
show article view
- 黒
- d1: 22 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- h1: 36 mm
- h2: 8 mm
- h3: 3,5 mm
- h4: 52 mm
- l2: 74 mm
- t: ≥ 14 mm
- 重量: 112 g
show article view
- 黒
- d1: 22 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- h1: 36 mm
- h2: 8 mm
- h3: 3,5 mm
- h4: 52 mm
- l2: 74 mm
- t: ≥ 14 mm
- 重量: 109 g
show article view
- 黒
- d1: 25 mm
- d2: M10
- d3: 19 mm
- h1: 43 mm
- h2: 11 mm
- h3: 4 mm
- h4: 63 mm
- l2: 89 mm
- t: ≥ 17 mm
- 重量: 176 g
show article view
- 黒
- d1: 25 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- h1: 43 mm
- h2: 11 mm
- h3: 4 mm
- h4: 63 mm
- l2: 89 mm
- t: ≥ 17 mm
- 重量: 171 g
show article view
- 黒
- d1: 30 mm
- d2: M12
- d3: 23 mm
- h1: 50,5 mm
- h2: 12 mm
- h3: 5 mm
- h4: 76 mm
- l2: 108 mm
- t: ≥ 22 mm
- 重量: 286 g
show article view
- 黒
- d1: 30 mm
- d2: M16
- d3: 23 mm
- h1: 50,5 mm
- h2: 12 mm
- h3: 5 mm
- h4: 76 mm
- l2: 108 mm
- t: ≥ 22 mm
- 重量: 269 g
show article view
材質
レバー
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、梨地オレンジ(RAL2004相当)
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー(RAL 9006相当、つや消し)
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)
ネジ部
内部部品
備考
ネジ部は交換できます。
取り扱い
レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。
データシート EH 24400. 位置調整付クランピング・レバー – メネジ付
RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象
プロポジション65リストの物質を使用しています
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.