位置調整付クランピング・レバー メネジ付

EH 24400.

位置調整付クランプレバーは、レバーを決められた向きにする必要がある場合に最適です

検索結果は 34 ヒットしました

カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t ≥ [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M3
l2 [mm]:
30 mm
t ≥ [mm]:
≥ 7 mm
製品番号:
24400.0032
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 13 mm
  • d2: M3
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • t: ≥ 7 mm
  • 重量: 26 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l2 [mm]:
30 mm
t ≥ [mm]:
≥ 9 mm
製品番号:
24400.0036
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • t: ≥ 9 mm
  • 重量: 25 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
45 mm
t ≥ [mm]:
≥ 8 mm
製品番号:
24400.0111
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • t: ≥ 8 mm
  • 重量: 33 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
45 mm
t ≥ [mm]:
≥ 8 mm
製品番号:
24400.0121
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • t: ≥ 8 mm
  • 重量: 33 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
62 mm
t ≥ [mm]:
≥ 10 mm
製品番号:
24400.0311
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • t: ≥ 10 mm
  • 重量: 67 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
62 mm
t ≥ [mm]:
≥ 10 mm
製品番号:
24400.0321
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • t: ≥ 10 mm
  • 重量: 71 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
t ≥ [mm]:
≥ 14 mm
製品番号:
24400.0411
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • t: ≥ 14 mm
  • 重量: 112 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
74 mm
t ≥ [mm]:
≥ 14 mm
製品番号:
24400.0421
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • t: ≥ 14 mm
  • 重量: 109 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
89 mm
t ≥ [mm]:
≥ 17 mm
製品番号:
24400.0511
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • t: ≥ 17 mm
  • 重量: 176 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
89 mm
t ≥ [mm]:
≥ 17 mm
製品番号:
24400.0521
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • t: ≥ 17 mm
  • 重量: 171 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
t ≥ [mm]:
≥ 22 mm
製品番号:
24400.0611
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • t: ≥ 22 mm
  • 重量: 286 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
オレンジ
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l2 [mm]:
108 mm
t ≥ [mm]:
≥ 22 mm
製品番号:
24400.0621
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • オレンジ
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • t: ≥ 22 mm
  • 重量: 269 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
45 mm
t ≥ [mm]:
≥ 8 mm
製品番号:
24400.0113
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • シルバー
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • t: ≥ 8 mm
  • 重量: 33 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
45 mm
t ≥ [mm]:
≥ 8 mm
製品番号:
24400.0123
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • シルバー
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • t: ≥ 8 mm
  • 重量: 33 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
62 mm
t ≥ [mm]:
≥ 10 mm
製品番号:
24400.0313
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • シルバー
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • t: ≥ 10 mm
  • 重量: 67 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
62 mm
t ≥ [mm]:
≥ 10 mm
製品番号:
24400.0323
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • シルバー
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • t: ≥ 10 mm
  • 重量: 71 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
t ≥ [mm]:
≥ 14 mm
製品番号:
24400.0413
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • シルバー
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • t: ≥ 14 mm
  • 重量: 112 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
74 mm
t ≥ [mm]:
≥ 14 mm
製品番号:
24400.0423
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • シルバー
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 52 mm
  • l2: 74 mm
  • t: ≥ 14 mm
  • 重量: 109 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
89 mm
t ≥ [mm]:
≥ 17 mm
製品番号:
24400.0513
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • シルバー
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • t: ≥ 17 mm
  • 重量: 176 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
89 mm
t ≥ [mm]:
≥ 17 mm
製品番号:
24400.0523
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • シルバー
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 63 mm
  • l2: 89 mm
  • t: ≥ 17 mm
  • 重量: 171 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
t ≥ [mm]:
≥ 22 mm
製品番号:
24400.0613
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • シルバー
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • t: ≥ 22 mm
  • 重量: 286 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
シルバー
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l2 [mm]:
108 mm
t ≥ [mm]:
≥ 22 mm
製品番号:
24400.0623
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • シルバー
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • t: ≥ 22 mm
  • 重量: 269 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M3
l2 [mm]:
30 mm
t ≥ [mm]:
≥ 7 mm
製品番号:
24400.0034
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 13 mm
  • d2: M3
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • t: ≥ 7 mm
  • 重量: 26 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー
カラー:
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M4
l2 [mm]:
30 mm
t ≥ [mm]:
≥ 9 mm
製品番号:
24400.0038
CAD
資料
位置調整付クランピング・レバー
  • d1: 13 mm
  • d2: M4
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • t: ≥ 9 mm
  • 重量: 25 g
show article view
位置調整付クランピング・レバー

材質

レバー

  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、梨地オレンジ(RAL2004相当)
  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー(RAL 9006相当、つや消し)
  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)

ネジ部

  • スティール、黒染、強度クラス 5

内部部品

  • スティール、黒染、強度クラス 5.8

備考

ネジ部は交換できます。

取り扱い

レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24400. 位置調整付クランピング・レバー – メネジ付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.