ハンドクランク 折りたたみハンドル付き、ステンレス鋼

EH 24331.

検索結果は 12 ヒットしました

仕様
カラー
l [mm]
d1 H7 [mm]
b H11 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
穴付(メネジなし)
図:
1
カラー:
シルバー
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
10 mm
b H11 [mm]:
-
製品番号:
24331.0405
CAD
資料
ハンドクランク
  • 穴付(メネジなし) – 図 1, シルバー
  • l: 80 mm
  • d1 H7: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: 約 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 円筒形 グリップの径: 16 mm
  • 重量: 119 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
穴付(メネジなし)
図:
1
カラー:
シルバー
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
12 mm
b H11 [mm]:
-
製品番号:
24331.0410
CAD
資料
ハンドクランク
  • 穴付(メネジなし) – 図 1, シルバー
  • l: 100 mm
  • d1 H7: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: 約 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 円筒形 グリップの径: 18 mm
  • 重量: 174 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
穴付(メネジなし)
図:
1
カラー:
シルバー
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
製品番号:
24331.0415
CAD
資料
ハンドクランク
  • 穴付(メネジなし) – 図 1, シルバー
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 約 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 円筒形 グリップの径: 24 mm
  • 重量: 246 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
穴付(メネジなし)
図:
1
カラー:
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
10 mm
b H11 [mm]:
-
製品番号:
24331.0505
CAD
資料
ハンドクランク
  • 穴付(メネジなし) – 図 1, 黒
  • l: 80 mm
  • d1 H7: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: 約 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 円筒形 グリップの径: 16 mm
  • 重量: 119 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
穴付(メネジなし)
図:
1
カラー:
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
12 mm
b H11 [mm]:
-
製品番号:
24331.0510
CAD
資料
ハンドクランク
  • 穴付(メネジなし) – 図 1, 黒
  • l: 100 mm
  • d1 H7: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: 約 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 円筒形 グリップの径: 18 mm
  • 重量: 174 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
穴付(メネジなし)
図:
1
カラー:
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
製品番号:
24331.0515
CAD
資料
ハンドクランク
  • 穴付(メネジなし) – 図 1, 黒
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 約 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 円筒形 グリップの径: 24 mm
  • 重量: 246 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
角棒付き
図:
2
カラー:
シルバー
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
10 mm
製品番号:
24331.0605
CAD
資料
ハンドクランク
  • 角棒付き – 図 2, シルバー
  • l: 80 mm
  • b H11: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: 約 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 円筒形 グリップの径: 16 mm
  • 重量: 117 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
角棒付き
図:
2
カラー:
シルバー
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
12 mm
製品番号:
24331.0610
CAD
資料
ハンドクランク
  • 角棒付き – 図 2, シルバー
  • l: 100 mm
  • b H11: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: 約 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 円筒形 グリップの径: 18 mm
  • 重量: 171 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
角棒付き
図:
2
カラー:
シルバー
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
14 mm
製品番号:
24331.0615
CAD
資料
ハンドクランク
  • 角棒付き – 図 2, シルバー
  • l: 125 mm
  • b H11: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 約 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 円筒形 グリップの径: 24 mm
  • 重量: 240 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
角棒付き
図:
2
カラー:
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
10 mm
製品番号:
24331.0705
CAD
資料
ハンドクランク
  • 角棒付き – 図 2, 黒
  • l: 80 mm
  • b H11: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: 約 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 円筒形 グリップの径: 16 mm
  • 重量: 117 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
角棒付き
図:
2
カラー:
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
12 mm
製品番号:
24331.0710
CAD
資料
ハンドクランク
  • 角棒付き – 図 2, 黒
  • l: 100 mm
  • b H11: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: 約 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 円筒形 グリップの径: 18 mm
  • 重量: 171 g
show article view
ハンドクランク
仕様:
角棒付き
図:
2
カラー:
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
14 mm
製品番号:
24331.0715
CAD
資料
ハンドクランク
  • 角棒付き – 図 2, 黒
  • l: 125 mm
  • b H11: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 約 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 円筒形 グリップの径: 24 mm
  • 重量: 240 g
show article view
ハンドクランク

材質

軸部

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

グリップ

  • 熱可塑性樹脂、黒(つや消し)

クランク本体

  • アルミニウム、プラスチックコーティング、シルバー(RAL 9006相当)、マット 
  • アルミニウム、樹脂塗装、色:黒 つや消し RAL 9005相当

カバー

  • プラスチック、ライトグレー

取り扱い

操作位置で、ハンドルはロックされます。待機位置にハンドルを戻すには、軸方向に引張り本体側に倒します。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24331. ハンドクランク – 折りたたみハンドル付き、ステンレス鋼
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.