24331.0415 - ハンドクランク
折りたたみハンドル付き、ステンレス鋼

仕様
カラー
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
穴付(メネジなし)
図:
1
カラー:
シルバー
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
製品番号:
24331.0415
資料
ハンドクランク
  • 穴付(メネジなし) – 図 1, シルバー
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 約 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 円筒形 グリップの径: 24 mm
  • 重量: 246 g
ハンドクランク

材質

軸部

  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

グリップ

  • 熱可塑性樹脂、黒(つや消し)

クランク本体

  • アルミニウム、プラスチックコーティング、シルバー(RAL 9006相当)、マット 

カバー

  • プラスチック、ライトグレー

取り扱い

操作位置で、ハンドルはロックされます。待機位置にハンドルを戻すには、軸方向に引張り本体側に倒します。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24331.0415
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.