クランクハンドルは、研磨またはサンドブラスト処理。
ハブ部は切削加工。
この製品は 24330.0171 - ハンドクランク DIN469ストレート、 DIN79四角穴付 / 固定マシンハンドル (EH24450,DIN39)付 、F型 (l: 250 mm, s H11: 24 mm) 製品グループの1モデルです ハンドクランク DIN469ストレート、 DIN79四角穴付 (EH 24330.)
マシン・ハンドル
クランク本体