マシン・ハンドル DIN 39

EH 24450.

検索結果は 13 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
はめあい軸付 形状D
図:
1
材質:
スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
-
製品番号:
24450.0016
CAD
資料
マシン・ハンドル
  • はめあい軸付 形状D – 図 1, 鋼 
  • d1: 16 mm
  • d2 h8: 7 mm
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: 約 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • 重量: 45 g
show article view
マシン・ハンドル
仕様:
はめあい軸付 形状D
図:
1
材質:
スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
製品番号:
24450.0020
CAD
資料
マシン・ハンドル
  • はめあい軸付 形状D – 図 1, 鋼 
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: 約 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • 重量: 92 g
show article view
マシン・ハンドル
仕様:
はめあい軸付 形状D
図:
1
材質:
スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
製品番号:
24450.0025
CAD
資料
マシン・ハンドル
  • はめあい軸付 形状D – 図 1, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d2 h8: 10 mm
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: 約 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • 重量: 179 g
show article view
マシン・ハンドル
仕様:
はめあい軸付 形状D
図:
1
材質:
スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
製品番号:
24450.0032
CAD
資料
マシン・ハンドル
  • はめあい軸付 形状D – 図 1, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: 約 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • 重量: 356 g
show article view
マシン・ハンドル
仕様:
はめあい軸付 形状D
図:
1
材質:
スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
製品番号:
24450.0036
CAD
資料
マシン・ハンドル
  • はめあい軸付 形状D – 図 1, 鋼 
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: 約 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • 重量: 519 g
show article view
マシン・ハンドル
仕様:
オネジ付 形状E
図:
2
材質:
スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
製品番号:
24450.0116
CAD
資料
マシン・ハンドル
  • オネジ付 形状E – 図 2, 鋼 
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: 約 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • 重量: 43 g
  • 二面幅: 3 mm
show article view
マシン・ハンドル
仕様:
オネジ付 形状E
図:
2
材質:
スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
製品番号:
24450.0120
CAD
資料
マシン・ハンドル
  • オネジ付 形状E – 図 2, 鋼 
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: 約 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • 重量: 88 g
  • 二面幅: 4 mm
show article view
マシン・ハンドル
仕様:
オネジ付 形状E
図:
2
材質:
スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
製品番号:
24450.0125
CAD
資料
マシン・ハンドル
  • オネジ付 形状E – 図 2, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: 約 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • 重量: 175 g
  • 二面幅: 5 mm
show article view
マシン・ハンドル
仕様:
オネジ付 形状E
図:
2
材質:
スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
製品番号:
24450.0132
CAD
資料
マシン・ハンドル
  • オネジ付 形状E – 図 2, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: 約 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • 重量: 340 g
  • 二面幅: 6 mm
show article view
マシン・ハンドル
仕様:
オネジ付 形状E
図:
2
材質:
スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
製品番号:
24450.0136
CAD
資料
マシン・ハンドル
  • オネジ付 形状E – 図 2, 鋼 
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: 約 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • 重量: 509 g
  • 二面幅: 8 mm
show article view
マシン・ハンドル
仕様:
オネジ付 形状E
図:
3
材質:
ステンレス鋼 1.4404(SUS316L相当)
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
製品番号:
24450.0316
CAD
資料
マシン・ハンドル
  • オネジ付 形状E – 図 3, ステンレス鋼
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: 約 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • 重量: 45 g
show article view
マシン・ハンドル
仕様:
オネジ付 形状E
図:
3
材質:
ステンレス鋼 1.4404(SUS316L相当)
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
製品番号:
24450.0320
CAD
資料
マシン・ハンドル
  • オネジ付 形状E – 図 3, ステンレス鋼
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: 約 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • 重量: 92 g
show article view
マシン・ハンドル
仕様:
オネジ付 形状E
図:
3
材質:
ステンレス鋼 1.4404(SUS316L相当)
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
製品番号:
24450.0325
CAD
資料
マシン・ハンドル
  • オネジ付 形状E – 図 3, ステンレス鋼
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: 約 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • 重量: 186 g
show article view
マシン・ハンドル

材質

  • スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
  • ステンレス鋼 1.4404(SUS316L相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24450. マシン・ハンドル – DIN 39
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい